norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Anschlagelemente mit Auflage
04445

Anschlagelemente mit Auflage

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:vergütet, brüniert.
Auflage- und Anschlagflächen geschliffen.
Hinweis:Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04445 Anschlagelemente mit Auflage 187 kB

Zeichnungen

Anschlagelemente mit Auflage

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passende
Befestigungs-
schraube
LL1L2L3BB1B2H1H2H3LanglochCADZub.PreisBestellen
04445-08M863,528,313,57,9198,413,41911,684 -0,0136,6geschlossen 58,59 €
04445-12M1295,242,712,77,928,513,419,82212,192 -0,0136,9geschlossen 67,94 €
04445-16M1610746,2-9,5381724,850,735,001 -0,01321,3offen 197,39 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83