norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:geschmiedet, schwarz verzinkt.Anwendung:Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.Montage:1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen.
2. Den Spannarm in die benötigte Position bringen.
3. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Vorteile:- Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Zubehör:Erhöhung 04630
Druckstücke 04631
LieferumfangForm A:
- Spanneinheit
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz

Form B:
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04629-10 Kraftspanner 3-stufig 181 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kraftspanner 3-stufig

Kraftspanner 3-stufig, Form A, mit Spannarm

mehr Info

Zeichnungen

Kraftspanner 3-stufig, Form A, mit Spannarm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1FormForm-TypH1A
min.
A
max.
BB1NutbreiteD

D1HH2H3H4H5LL1SWSpannkraft
kN
Anziehdrehmoment
M1
Nm
Anziehdrehmoment
M2
Nm
CADZub.PreisBestellen
04629-10-2120651kurze AusführungAmit Spannarm9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 234,00 €
04629-10-1121301lange AusführungAmit Spannarm13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 317,20 €
04629-10-1161501lange AusführungAmit Spannarm16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 369,20 €
04629-10-1201701lange AusführungAmit Spannarm16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 498,16 €

Kraftspanner 3-stufig, Form B, ohne Spannarm

mehr Info

Zeichnungen

Kraftspanner 3-stufig, Form B, ohne Spannarm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1FormForm-TypH1BNutbreiteD

HH3H4H5LL1Spannkraft
kN
Anziehdrehmoment
M2
Nm
CADZub.PreisBestellen
04629-10-2120650kurze AusführungBohne Spannarm9-745214M12672516166514,52240 182,00 €
04629-10-1121300lange AusführungBohne Spannarm13-1296814M1210134272713022,53070 244,40 €
04629-10-1161500lange AusführungBohne Spannarm16-1477518M161164329291502543150 265,20 €
04629-10-1201700lange AusführungBohne Spannarm16-1698522M201405234341702949200 317,20 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83