norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schnellspanner
Pneumatikspanner
Zubehör für Spanner
Spannverschlüsse
Drehriegel
05000

Schnellspanner Pneumatikspanner Zubehör für...

zurück

norelem fixiert - 05000

Die Produktgruppe 05000 von norelem umfasst Normteile, mit denen jegliche Fixier- und Spannvorgänge durchgeführt werden können. Die Gruppe unterteilt sich in fünf Kategorien:
- Schnellspanner
- Pneumatikspanner
- Zubehör
- Spannverschlüsse
- Drehriegel

Schnellspanner

Mit insgesamt 125 Artikeln decken Schnellspanner ein breites Produktspektrum ab. Schnellspanner, die auch häufig als Kraftspanner bezeichnet werden, kommen hauptsächlich in der Metall-, Holz- und Kunststoffindustrie zum Einsatz. Die drei Ausführungen „Schnellspanner vertikal“, „Schnellspanner horizontal“ und „Schubstangenspanner“ sind in zahlreichen und verschiedenen Variationen erhältlich.

Pneumatikspanner

Spannen durch Druckluft – Pneumatikspanner werden mithilfe von Druckluft betätigt und entlasten auf diese Weise den Anwender bei häufigen Spannvorgängen. Der große Vorteil von Pneumatikspannern gegenüber Handspannern liegt darin, dass sich mehrere Spanner gleichzeitig betätigen lassen und in bestimmter Reihenfolge geschlossen werden können. Das Produktspektrum von norelem umfasst Pneumatikspanner in verschiedenen Ausführungen.

Zubehör

Die Produktgruppe „Zubehör“ umfasst unter anderem Druckschrauben in verschiedenen Ausführungen sowie unterschiedliche Kunststoffgriffe, die beispielsweise bei Schnellspannern ausgetauscht und neu aufgesetzt werden können.

Spannverschlüsse

Spannverschlüsse sind vielseitig einsetzbar. Ob bei Klappen, Maschinenverkleidungen oder Türen – Spannverschlüsse sorgen für ein sicheres Halten und Verschließen. Neben Spannverschlüssen bietet norelem zusätzlich Fallenverschlüsse an, die die mit einer integrierten Sicherheitsfunktion ausgestattet sind. Fallenverschlüsse werden hauptsächlich an Profilquerschnitten befestigt, können aber genauso gut an Türen oder Klappen angebracht werden.

Drehriegel

Drehriegel sind in einer großen Produktvielfalt erhältlich. Sie sind als zuverlässiges und flexibles Verschlusselement in zahlreichen Bereichen einsetzbar. Je nach Anforderung und Einsatzgebiet hat der Anwender die Möglichkeit, sich zwischen unterschiedlichen Ausführungen zu entscheiden. norelem bietet Drehriegel unter anderem in verschiedenen Größen-, Griff- und Materialvarianten an.
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83