norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Messing. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
Mutter und Zunge verzinkt.
Hinweis:Vibrationsresistenter Drehriegel durch Rastung in Endstellungen. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90° und interner Drehbegrenzung. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung).

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 6 mm
b) Schlitz
c) Dreikant 6,5 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05561 Drehriegel kompakt 218 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel kompakt

Drehriegel kompakt

mehr Info

Zeichnungen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
verchromt
Bestellnummer
schwarz pulverbeschichtet
Betätigung

Filter
05561-1613105561-16132Vierkant 6 mm
05561-2013105561-20132Schlitz
05561-8613105561-86132Dreikant 6,5 mm

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAL

Filter
05563-0124X7,5/13,5/19,524
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83