norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl 1.4401.
Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 3 mm
d) Doppelbart 5 mm
e) Knebel

1) O-Ring
2) Flachdichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05566-03 Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung 183 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

CADZub.PreisBestellen
05566-03-1718Vierkant 7 mm28 16,99 €
05566-03-1818Vierkant 8 mm28 16,99 €
05566-03-4318Doppelbart 3 mm28 17,72 €
05566-03-4518Doppelbart 5 mm28 17,89 €
05566-03-0018Knebel28 18,67 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

CADZub.PreisBestellen
05566-07-45060645 1,94 €
05566-07-45080845 1,94 €
05566-07-451001045 1,94 €
05566-07-451401445 1,94 €
05566-07-451601645 1,94 €
05566-07-451801845 1,94 €
05566-07-452002045 1,94 €
05566-07-452202245 1,94 €
05566-07-452402445 1,94 €
05566-07-452602645 1,94 €
05566-07-452802845 1,94 €
05566-07-453203245 1,94 €
05566-07-455005045 1,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83