norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
Betätigung 1.4401.
O-Ring NBR.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°.
Rechts oder links einsetzbar.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 3 mm
d) Doppelbart 5 mm
e) Knebel

1) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05566-05 Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung 195 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
05566-05-1718Vierkant 7 mm3218 19,10 €
05566-05-1818Vierkant 8 mm3218 19,10 €
05566-05-4318Doppelbart 3 mm3218 19,10 €
05566-05-4518Doppelbart 5 mm3218 20,03 €
05566-05-0018Knebel3218 20,42 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

CADZub.PreisBestellen
05566-07-45060645 1,99 €
05566-07-45080845 1,99 €
05566-07-451001045 1,99 €
05566-07-451401445 1,99 €
05566-07-451601645 1,99 €
05566-07-451801845 1,99 €
05566-07-452002045 1,99 €
05566-07-452202245 1,99 €
05566-07-452402445 1,99 €
05566-07-452602645 1,99 €
05566-07-452802845 1,99 €
05566-07-453203245 1,99 €
05566-07-455005045 1,99 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83