norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Kunststoff PA6, glasfaserverstärkt.
Mutter Zinkdruckguss. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung schwarz.
Mutter und Zunge verzinkt.
Hinweis:Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich).

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05567 Drehriegel aus Polyamid 188 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel aus Polyamid

Drehriegel aus Polyamid

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BetätigungCADZub.PreisBestellen
05567-17185Vierkant 7 mm 1,38 €
05567-18185Vierkant 8 mm 1,38 €
05567-20185Schlitz 1,38 €
05567-43185Doppelbart 3 mm 1,38 €
05567-45185Doppelbart 5 mm 1,38 €
05567-88185Dreikant 8 mm 1,38 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerA
bei Gehäuselänge
H=18
L

Filter
05569-145X4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/4245
05569-135X16/18/20/22/2435
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83