norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge verzinkt.
Hinweis:Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgebrachten Flachdichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 3 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05568 Drehriegel lange Ausführung 223 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel lange Ausführung

Drehriegel lange Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerH

BetätigungSWCADZub.PreisBestellen
05568-1830130Vierkant 8 mm27 6,46 €
05568-4030130Doppelbart 3 mm27 7,50 €
05568-2030130Schlitz27 8,27 €
05568-1840140Vierkant 8 mm27 6,46 €
05568-4040140Doppelbart 3 mm27 7,50 €
05568-2040140Schlitz27 8,27 €
05568-1850150Vierkant 8 mm27 6,46 €
05568-4050150Doppelbart 3 mm27 7,50 €
05568-2050150Schlitz27 8,27 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
bei Gehäuselänge
H=30
A
bei Gehäuselänge
H=40
A
bei Gehäuselänge
H=50
L

CADZub.PreisBestellen
05569-145X04016263645 0,47 €
05569-145X06018283845 0,47 €
05569-145X08020304045 0,47 €
05569-145X10022324245 0,47 €
05569-145X12024344445 0,47 €
05569-145X14026364645 0,47 €
05569-145X16028384845 0,47 €
05569-145X18030405045 0,47 €
05569-145X20032425245 0,47 €
05569-145X22034445445 0,47 €
05569-145X24036465645 0,47 €
05569-145X26038485845 0,47 €
05569-145X28040506045 0,47 €
05569-145X30042526245 0,47 €
05569-145X32044546445 0,47 €
05569-145X34046566645 0,47 €
05569-145X36048586845 0,52 €
05569-145X38050607045 0,52 €
05569-145X40052627245 0,52 €
05569-145X42054647445 0,52 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83