norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Zunge Stahl.Ausführung:verzinkt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05568_ZU Zunge für Drehriegel 194 kB
 Datenblatt 05569_ZU Zunge für Drehriegel 36,3 kB
 Datenblatt 05569_ZU1 Zunge für Drehriegel 201 kB

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
bei Gehäuselänge
H=30
A
bei Gehäuselänge
H=40
A
bei Gehäuselänge
H=50
L

CADZub.PreisBestellen
05569-145X04016263645 0,47 €
05569-145X06018283845 0,47 €
05569-145X08020304045 0,47 €
05569-145X10022324245 0,47 €
05569-145X12024344445 0,47 €
05569-145X14026364645 0,47 €
05569-145X16028384845 0,47 €
05569-145X18030405045 0,47 €
05569-145X20032425245 0,47 €
05569-145X22034445445 0,47 €
05569-145X24036465645 0,47 €
05569-145X26038485845 0,47 €
05569-145X28040506045 0,47 €
05569-145X30042526245 0,47 €
05569-145X32044546445 0,47 €
05569-145X34046566645 0,47 €
05569-145X36048586845 0,52 €
05569-145X38050607045 0,52 €
05569-145X40052627245 0,52 €
05569-145X42054647445 0,52 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83