norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Zunge Zinkdruckguss.
Mutter Stahl. Flachdichtung Gummi.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge roh. Mutter verzinkt.
Hinweis:Drehriegel mit Stufenzunge werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Durch Rechtsdrehen der Betätigung kann der Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei einem maximalen Drehwinkel von 270° erhöht werden.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm

1) O-Ring
2) Adapter
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05576 Drehriegel mit Stufenzunge 371 kB

Zeichnungen

Drehriegel mit Stufenzunge

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungAL

S
max.
CADZub.PreisBestellen
05576-17301Vierkant 7 mm30 -9,53020 8,15 €
05576-17401Vierkant 7 mm40 -9,54030 8,92 €
05576-17501Vierkant 7 mm50 -9,55040 9,44 €
05576-17601Vierkant 7 mm60 -9,56050 9,96 €
05576-43301Doppelbart 3 mm30 -9,53020 8,15 €
05576-43401Doppelbart 3 mm40 -9,54030 8,92 €
05576-43501Doppelbart 3 mm50 -9,55040 9,44 €
05576-43601Doppelbart 3 mm60 -9,56050 9,96 €
05576-45301Doppelbart 5 mm30 -9,53020 8,15 €
05576-45401Doppelbart 5 mm40 -9,54030 8,92 €
05576-45501Doppelbart 5 mm50 -9,55040 9,44 €
05576-45601Doppelbart 5 mm60 -9,56050 9,96 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83