norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Form A und Form B Zinkdruckguss.
Form S Stahl.
Ausführung:Form A und Form B verzinkt.
Form S vernickelt.
Hinweis:Steckschlüssel zum Betätigen der Drehriegel.
Bei der Form S erfolgt die Lieferung paarweise.
Zeichnungshinweis:
a) Vierkant
b) Doppelbart
c) Dreikant
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05586 Steckschlüssel für Drehriegel 142 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Steckschlüssel für Drehriegel

Steckschlüssel für Drehriegel, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Steckschlüssel für Drehriegel, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

AusführungD

CADZub.PreisBestellen
05586-16AVierkant 6 mm11,6 0,75 €
05586-17AVierkant 7 mm15,5 0,75 €
05586-18AVierkant 8 mm15,5 0,75 €
05586-88ADreikant 8 mm15,5 0,75 €
05586-43ADoppelbart 3 mm15,5 0,75 €
05586-45ADoppelbart 5 mm15,5 0,75 €

Steckschlüssel für Drehriegel, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Steckschlüssel für Drehriegel, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

AusführungD

CADZub.PreisBestellen
05586-865BDreikant 6,5 mm11,6 0,75 €

Steckschlüssel für Drehriegel, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Steckschlüssel für Drehriegel, Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

AusführungCADZub.PreisBestellen
05586-2233SSchließung 2233 4,65 €
05586-1333SSchließung 1333 4,65 €
05586-101SSchließung 101 4,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83