norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Vierteldrehverschlüsse zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Der Verschluss wird durch eine 90° Drehung geschlossen und geöffnet. Dabei bewegt sich der sogenannte Querstift im Verschlussbolzen über eine Kurve im Verschlussunterteil und spannt so die Feder vor. Am Endpunkt der Kurve befindet sich eine kleine Vertiefung in welcher der Kreuzstift einrastet. Die von der Feder erzeugte Vorspannkraft des Verschlusses sorgt dafür, dass die Verbindung vibrationssicher geschlossen bleibt.

Alle Bauteile des Verschlusssystems (Verschlussbolzen, Haltescheibe und Verschlussunterteil) sind unverlierbar mit der Abdeckung bzw. dem Rahmen verbunden.

Die Bedienung erfolgt über Schlitz, Kreuzschlitz oder werkzeuglos über Rändelgriff/Sterngriff.

Der Vierteldrehverschluss besteht immer aus 1/4 Drehverschluss, Haltescheibe und Verschlussunterteil.
Technische Daten:Maximale Zugkraft 1300 N.Montage:Durch die Abdeckung wird ein Loch von 8 mm gebohrt, der Bolzen mit Querstift durchgesteckt und von der Rückseite mit der Haltescheibe gesichert. Im Rahmen wird ein Mittelloch von 13 mm sowie zwei Befestigungslöcher nach dem Lochbild des Unterteils gebohrt.Zubehör:Haltescheiben 05592-51.
Verschlussunterteile 05592-52.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05592-50 Vierteldrehverschlüsse 321 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Vierteldrehverschlüsse

Vierteldrehverschlüsse, mit Kreuzschlitzkopf

mehr Info

Zeichnungen

Vierteldrehverschlüsse, mit Kreuzschlitzkopf

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

L1CADZub.PreisBestellen
05592-50-1110150,75 - 1,5014,9510,15 2,39 €
05592-50-1110901,50 - 2,2514,9510,9 2,39 €
05592-50-1111652,25 - 3,0014,9511,65 2,39 €
05592-50-1112403,00 - 3,7517,212,4 2,39 €
05592-50-1113153,75 - 4,5017,213,15 2,39 €
05592-50-1113904,50 - 5,2517,213,9 2,39 €
05592-50-1114655,25 - 6,0019,4514,65 2,39 €
05592-50-1115406,00 - 6,7519,4515,4 2,39 €
05592-50-1116156,75 - 7,5019,4516,15 2,39 €
05592-50-1116907,50 - 8,2521,716,9 2,39 €
05592-50-1117658,25 - 9,0021,717,65 2,39 €
05592-50-1118409,00 - 9,7521,718,4 2,39 €
05592-50-1119159,75 - 10,5023,9519,15 2,39 €
05592-50-11199010,50 - 11,2523,9519,9 2,39 €
05592-50-11206511,25 - 12,0023,9520,65 2,39 €
05592-50-11214012,00 - 12,7526,221,4 2,39 €
05592-50-11221512,75 - 13,5026,222,15 2,39 €
05592-50-11229013,50 - 14,2526,222,9 2,39 €
05592-50-11236514,25 - 15,0028,4523,65 2,39 €
05592-50-11244015.00 - 15,7528,4524,4 2,39 €
05592-50-11251515,75 - 16,5028,4525,15 2,39 €
05592-50-11259016,50 - 17,2530,725,9 2,39 €
05592-50-11266517,25 - 18,0030,726,65 2,39 €
05592-50-11274018,00 - 18,7530,727,4 2,39 €
05592-50-11281518,75 - 19,5032,9528,15 2,39 €
05592-50-11289019,50 - 20,2532,9528,9 2,39 €
05592-50-11296520,25 - 2132,9529,65 2,39 €

Vierteldrehverschlüsse, mit Schlitzkopf

mehr Info

Zeichnungen

Vierteldrehverschlüsse, mit Schlitzkopf

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

L1CADZub.PreisBestellen
05592-50-2110150,75 - 1,5014,9510,15 2,39 €
05592-50-2110901,50 - 2,2514,9510,9 2,39 €
05592-50-2111652,25 - 3,0014,9511,65 2,39 €
05592-50-2112403,00 - 3,7517,212,4 2,39 €
05592-50-2113153,75 - 4,5017,213,15 2,39 €
05592-50-2113904,50 - 5,2517,213,9 2,39 €
05592-50-2114655,25 - 6,0019,4514,65 2,39 €
05592-50-2115406,00 - 6,7519,4515,4 2,39 €
05592-50-2116156,75 - 7,5019,4516,15 2,39 €
05592-50-2116907,50 - 8,2521,716,9 2,39 €
05592-50-2117658,25 - 9,0021,717,65 2,39 €
05592-50-2118409,00 - 9,7521,718,4 2,39 €
05592-50-2119159,75 - 10,5023,9519,15 2,39 €
05592-50-21199010,50 - 11,2523,9519,9 2,39 €
05592-50-21206511,25 - 12,0023,9520,65 2,39 €
05592-50-21214012,00 - 12,7526,221,4 2,39 €
05592-50-21221512,75 - 13,5026,222,15 2,39 €
05592-50-21229013,50 - 14,2526,222,9 2,39 €
05592-50-21236514,25 - 15,0028,4523,65 2,39 €
05592-50-21244015.00 - 15,7528,4524,4 2,39 €
05592-50-21251515,75 - 16,5028,4525,15 2,39 €
05592-50-21259016,50 - 17,2530,725,9 2,39 €
05592-50-21266517,25 - 18,0030,726,65 2,39 €
05592-50-21274018,00 - 18,7530,727,4 2,39 €
05592-50-21281518,75 - 19,5032,9528,15 2,39 €
05592-50-21289019,50 - 20,2532,9528,9 2,39 €
05592-50-21296520,25 - 2132,9529,65 2,39 €

Vierteldrehverschlüsse, mit Rändelkopf

mehr Info

Zeichnungen

Vierteldrehverschlüsse, mit Rändelkopf

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

L1CADZub.PreisBestellen
05592-50-3113150,75 - 1,5018,1513,15 4,82 €
05592-50-3113901,50 - 2,2518,1513,9 4,82 €
05592-50-3114652,25 - 3,0018,1514,65 4,82 €
05592-50-3115403,00 - 3,7520,415,4 4,82 €
05592-50-3116153,75 - 4,5020,416,15 4,82 €
05592-50-3116904,50 - 5,2520,416,9 4,82 €
05592-50-3117655,25 - 6,0022,6517,65 4,82 €
05592-50-3118406,00 - 6,7522,6518,4 4,82 €
05592-50-3119156,75 - 7,5022,6519,15 4,82 €
05592-50-3119907,50 - 8,2524,919,9 4,82 €
05592-50-3120658,25 - 9,0024,920,65 4,82 €
05592-50-3121409,00 - 9,7524,921,4 4,82 €
05592-50-3122159,75 - 10,5027,1522,15 4,82 €
05592-50-31229010,50 - 11,2527,1522,9 4,82 €
05592-50-31236511,25 - 12,0027,1523,65 4,82 €
05592-50-31244012,00 - 12,7529,424,4 4,82 €
05592-50-31251512,75 - 13,5029,425,15 4,82 €
05592-50-31259013,50 - 14,2529,425,9 4,82 €
05592-50-31266514,25 - 15,0031,6526,65 4,82 €
05592-50-31274015.00 - 15,7531,6527,4 4,82 €
05592-50-31281515,75 - 16,5031,6528,15 4,82 €
05592-50-31289016,50 - 17,2533,928,9 4,82 €
05592-50-31296517,25 - 18,0033,929,65 4,82 €
05592-50-31304018,00 - 18,7533,930,4 4,82 €
05592-50-31311518,75 - 19,5036,1531,15 4,82 €
05592-50-31319019,50 - 20,2536,1531,9 4,82 €
05592-50-31326520,25 - 2136,1532,65 4,82 €

Vierteldrehverschlüsse, mit Sterngriff

mehr Info

Zeichnungen

Vierteldrehverschlüsse, mit Sterngriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

L1CADZub.PreisBestellen
05592-50-4113150,75 - 1,5018,1513,15 4,82 €
05592-50-4113901,50 - 2,2518,1513,9 4,82 €
05592-50-4114652,25 - 3,0018,1514,65 4,82 €
05592-50-4115403,00 - 3,7520,415,4 4,82 €
05592-50-4116153,75 - 4,5020,416,15 4,82 €
05592-50-4116904,50 - 5,2520,416,9 4,82 €
05592-50-4117655,25 - 6,0022,6517,65 4,82 €
05592-50-4118406,00 - 6,7522,6518,4 4,82 €
05592-50-4119156,75 - 7,5022,6519,15 4,82 €
05592-50-4119907,50 - 8,2524,919,9 4,82 €
05592-50-4120658,25 - 9,0024,920,65 4,82 €
05592-50-4121409,00 - 9,7524,921,4 4,82 €
05592-50-4122159,75 - 10,5027,1522,15 4,82 €
05592-50-41229010,50 - 11,2527,1522,9 4,82 €
05592-50-41236511,25 - 12,0027,1523,65 4,82 €
05592-50-41244012,00 - 12,7529,424,4 4,82 €
05592-50-41251512,75 - 13,5029,425,15 4,82 €
05592-50-41259013,50 - 14,2529,425,9 4,82 €
05592-50-41266514,25 - 15,0031,6526,65 4,82 €
05592-50-41274015.00 - 15,7531,6527,4 4,82 €
05592-50-41281515,75 - 16,5031,6528,15 4,82 €
05592-50-41289016,50 - 17,2533,928,9 4,82 €
05592-50-41296517,25 - 18,0033,929,65 4,82 €
05592-50-41304018,00 - 18,7533,930,4 4,82 €
05592-50-41311518,75 - 19,5036,1531,15 4,82 €
05592-50-41319019,50 - 20,2536,1531,9 4,82 €
05592-50-41326520,25 - 2136,1532,65 4,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83