norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
O-Ringe Silikon, rot, FDA konform.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN 1672-2 und DIN EN 14159.
Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05595-01 Drehriegel im Hygienic DESIGN 166 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel im Hygienic DESIGN

Drehriegel im Hygienic DESIGN

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
05595-01-18Zweikant2818 23,57 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

CADZub.PreisBestellen
05566-07-45060645 1,99 €
05566-07-45080845 1,99 €
05566-07-451001045 1,99 €
05566-07-451401445 1,99 €
05566-07-451601645 1,99 €
05566-07-451801845 1,99 €
05566-07-452002045 1,99 €
05566-07-452202245 1,99 €
05566-07-452402445 1,99 €
05566-07-452602645 1,99 €
05566-07-452802845 1,99 €
05566-07-453203245 1,99 €
05566-07-455005045 1,99 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83