norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Drehriegel Edelstahl 1.4305.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Drehriegel aus Edelstahl mit Betätigung für Schlüsselweite 13mm für Anwendungen mit Hygieneanforderungen entsprechend der DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009* und BG (Prüfzeugnis auf Anfrage) Wasser- und staubgeschützt gemäß IP69K. Durch die Formgebung mit Radien und durch polierte Oberflächen in Verbindung mit dem verwendeten Material besonders reinigungsunempfindlich und schmutzunempfindlich. Die Abdichtung zwischen Drehriegel und Tür erfolgt mittels der unverlierbar angebrachten PUR- Schaumdichtung an der Unterseite des Drehriegel-Gehäuses.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05595 Drehriegel Edelstahl für Hygienebereich 212 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel Edelstahl für Hygienebereich

Drehriegel für Hygienebereich

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigung

HSWCADZub.PreisBestellen
05595-60186Zweikant1827 16,53 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
bei Gehäuselänge
H=18
L

CADZub.PreisBestellen
05569-245X1801845 1,94 €
05569-245X2002045 1,94 €
05569-245X2402445 1,94 €
05569-245X2802845 1,94 €
05569-245X3203245 1,94 €
05569-245X3403445 1,94 €
05569-245X3603645 1,94 €
05569-245X3803845 1,94 €
05569-245X4004045 1,94 €
05569-245X4204245 1,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83