norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Temperguss.
Hebelteile und Schubstange Vergütungsstahl.
Ausführung:Grundkörper lackiert.
Konsole, Hebelteile und Schubstange verzinkt und passiviert.
Hinweis:Der Pneumatikspanner kann als Druck- und als Zugspanner verwendet werden. Die schwere Ausführung sowie der doppeltwirkende FESTO Pneumatikzylinder garantieren eine lange Lebensdauer.
Die vergütete, verzinkte und passivierte Andrückschraube mit Schutzkappe wird mitgeliefert.

VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Beachten:Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 sind Haltekräfte; F2 sind Spannkräfte.Zeichnungshinweis:
Y = Zylinder-Hub
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05340 Schubstangen-Pneumatikspanner 250 kB
 Technischer Hinweis für Schnellspanner 429 kB

Zeichnungen

Schubstangen-Pneumatikspanner
Schubstangen-Pneumatikspanner

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ABC
(Hub)
DEGHIKLTUVWCADZub.PreisBestellen
05340-031272206,5304133M82841125568416 283,80 €
05340-051697328,5504141M124541322388416 348,23 €
05340-07221054011505759M1244704044911416 526,45 €
Bestellnummer
 
XYRF1
kN
F2
kN
F3
kN
VLGesamthöheGesamtlängeentsprechende
Druckschrauben
CADZub.PreisBestellen
05340-034062G1/842,50,750,891328M8x35 283,80 €
05340-0550100G1/810512,2110437M12x50 348,23 €
05340-0763125G1/425101,84,5150533M12x50 526,45 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83