norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Neuheiten

Schnellspanner, Kraft- und Kniehebelspanner

Schnellspanner, auch als Kraftspanner und Kniehebelspanner bekannt, funktionieren nach dem Kniehebelprinzip und können mit geringem Kraftaufwand betätigt werden. Die norelem Schnellspanner werden dabei auf einem Maschinentisch angeschraubt und befestigt. Die beim Spanner eingesetzten Materialien sind Edelstahl oder Stahl.
Schnellspanner bieten wirkungsvolle Lösungen an, wenn es darum geht, ein Werkstück wirtschaftlich und vor allen Dingen schnell zu spannen, fixieren oder zu positionieren.
Schnellspanner stellen eine optimale Lösung bei Bohr-, Schweiß-, Schleif und Kontrollvorrichtungen etc. dar.
Die Spannkraft der Schnellspanner kann über eine Stellschraube, die sich unter dem Hebel im Gelenk befindet, bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst bzw. eingestellt werden. Die Spannkraft kann bei vereinzelten Schnellspanner auch größer sein.

Schnellspanner im Maschinenbau und der Industrie

Schnellspanner finden hauptsächlich in der Metall-, Holz- und Kunststoffindustrie sowie im Werkzeugbau Anwendung. Sie kommen als Spannverschluss beim Lochen, Bohren, Biegen, Sägen, Fügen, Kleben, Schweißen, Montieren oder Verschließen zum Einsatz.
Schnellspanner von norelem spannen und fixieren Werkstücke schnell und einfach ein, sodass diese auf einer Bohrmaschine etc. bearbeitet werden können. Um das Werkzeug fest einzuspannen, muss dabei lediglich der Spannhebel umgelegt werden. Ein großer Vorteil ist das schnelle Spannen und positionieren der Werkstücke, welche Zeit erspart.

Weitere und detaillierte Informationen zum Schnellspanner-Prinzip finden Sie hier. Das Prinzip eines Schnellspanner wird auf der Homepage in einer technischen Hinweisseite detailliert beschrieben.

Vorteile der norelem Schnellspanner

Leichte Bedienbarkeit, schnelle und einfache Handhabung zeichnen die Schnellspanner, Kraft- und Kniehebelspanner von norelem aus. Außerdem weisen die Aufspannhilfen durch das qualitativ hochwertige Material eine sehr lange Lebensdauer auf. Das ölbeständige Griffelement ist aus einem 2-Komponenten-Kunststoff gefertigt. Bei Bedarf lassen sich die Spanner einfach austauschen, ergänzen oder auswechseln – VORTEIL:NORMTEIL.

Schnellspanner: Ausführungen, Variationen & Zubehör

Im norelem Onlineshop sowie im THE BIG GREEN BOOK finden Sie eine große Auswahl an Spanner in zahlreichen Ausführungen, wie Schnellspanner, Hakenspanner, Schnellspanner mit Schubstange, Schnellspanner mit Andruckspindel, Handspanner oder Schubstangenspanner. Im norelem Angebot finden Sie außerdem das passende Zubehör für die Schnellspanner wie Adapterplatten und Adapterblöcke.

In unserem Sortiment kann zwischen Schnellspannern mit vertikalem Spannhebel und horizontalem Spannhebel, sowie Schnellspanner mit waagrechtem Fuß (Waagrechtspanner) und senkrechtem Fuß (Senkrechtspanner) unterschieden werden.

Des Weiteren bietet norelem Schnellspanner mit verschiedenen Lochgrößen und Schraubengrößen, je nach Anwendung im Onlineshop an. Mit dem Schnellspanner können sehr hohe Spannkräfte erzielt werden. Das volle Kraftpotential lässt sich jedoch nicht einsetzen. Es empfiehlt sich vielmehr die im Katalog THE BIG GREEN BOOK vorgeschlagenen Haltekräfte (F) zu beachten, um eine lange Lebensdauer der norelem Schnellspanner zu gewährleisten. Die Spannkraft muss somit auf die Haltekraft abgestimmt sein. Mit Hilfe der Druckschraube kann die Spannkraft manuell erhöht oder verringert und die optimale Spannkraft für das Werkstück mit wenig Aufwand eingestellt werden.

Praxisbeispiel aus der Industrie

In der Holzindustrie werden die Schnellspanner von norelem eingesetzt, um beim Verleimen oder Zusammenbauen von zerbrechlichen Platten eine extreme Verformung der Platten zu vermeiden. Durch die korrekte Spannkraft, welche über die Druckschraube geregelt wird, kann so das Werkstück nicht beschädigt und die Qualität gesichert werden.

Sicherheit & Schutz

Mit Hilfe der Sicherheitsverriegelung (Durch Überschreiten des Totpunktes, ähnlich wie das Prinzip bei ausgestreckten Beinen) wird eine unabsichtliches entspannen der Schnellspanner verhindert. Das Funktionsprinzip der Sicherheitsverriegelung zum Schutz wird auf der technischen Hinweisseite der Schnellspanner ausführlich beschrieben.

Schnellspanner horizontal & Schnellspanner vertikal

Bei den Schnellspanner-Ausführungen „horizontal“ und „vertikal“ ist eine stufenlose Anpassung der Spannhöhe innerhalb 35mm möglich und gibt die Ausrichtung des Spannhebels im gespannten Zustand an.

Senkrechtspanner & Waagrechtspanner

Senkrechtspanner und Waagrechtspanner können sowohl horizontal als auch vertikal eingebaut werden. Die Einbaulage der Schnellspanner hat keine negative Auswirkung auf die Spannkraft. Die richtige Auswahl der norelem-Schnellspanner ist dabei abhängig von der Anwendung wie bohren, schweißen, schleifen oder kontrollieren der zu bearbeitenden Werkstücke.
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
norelem Schnellspanner
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83