norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlblech DD11 1.0332.Ausführung:Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Zubehör siehe 05200 – 05280.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05060 Schnellspanner vertikal mit abgewinkeltem Fuß 171 kB
 Technischer Hinweis für Schnellspanner 429 kB

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit abgewinkeltem Fuß

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1
min.
L1
max.
L2L3L4L5L6BHH1H2H3H4A
min.
A
max.
DD1R1R2SS1F
kN
Kunststoff-
griffe
CADZub.PreisBestellen
05060-054,572632265308,52210239,533101416M5x354,556,59610,520,805200-100  11,25 €
05060-065,5831383293811,527132911,544111214M6x505,570,512113,53105200-105  13,27 €
05060-08712404539945133216351451141921M8x506,5861511632,305200-115  15,12 €
05060-10818,559,556437,550153820391855,5182628M10x708,5110177183,53,505200-120  20,08 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83