norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hebel und Fuß Einsatzstahl 1.0301,
Achsen und Hacken Vergütungsstahl 1.0501.
Ausführung:Stahlteile verzinkt.
Achse und Haken vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Um die Sockelstellung zu ändern, muss der Spannhaken umgedreht werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05080_HS Hakenspanner 150 kB

Zeichnungen

Hakenspanner

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
LL1L2L3L4L5BHH1H2A
min.
A
max.
CDD1GRR1SS1F
kN
Kunststoff-
griffe
CADZub.PreisBestellen
05080-0123160453910732361617171925M86,5315129103105200-115  16,76 €
05080-0334990685091045643031303230M128,5521536,5144305200-135  28,41 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83