norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Schnellspanner variabel vertikal mit waagrechtem Fuß
05302

Schnellspanner variabel vertikal mit waagrechtem Fuß

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Ausführung:vergütet und verzinkt.
Griffelement ölbeständig.
Hinweis:Der Schnellspanner passt sich automatisch an die Werkstückhöhe an. Stufenlose Anpassung der Spannhöhe innerhalb 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft ohne manuelle Änderung der Druckschraubenposition.
Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05302 Schnellspanner variabel vertikal mit waagrechtem Fuß 256 kB

Zeichnungen

Schnellspanner variabel vertikal mit waagrechtem Fuß

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLochbildAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH2H3H4H6LL1L3L5L6max.
Spannhöhe
F
kN
CADZub.PreisBestellen
05302-035225,742,432,412,727481063228245,51912941104210093,751,33060123351,1 24,56 €
05302-040125,4533825,433601384840306,525160621460126116634076154402,5 26,19 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83