norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schnellspanner schwere Ausführung gerader Fuß
05420

Schnellspanner schwere Ausführung gerader Fuß

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Achsbolzen müssen regelmäßig geölt werden. Beim Zusammenschweißen der Einzelteile ist darauf zu achten, dass die Funktion der Gelenke nicht beeinträchtigt wird. Der Schnellspanner kann auch ohne Fuß direkt auf ein Unterteil geschweißt werden. Hierzu muss die Achse D2 entfernt werden. Danach wird das untere Mittelstück auf der Grundplatte verschweißt.
Die Flanschteile A sind nach erfolgter Montage mit dem Mittelstück zu verschweißen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05420 Schnellspanner schwere Ausführung gerader Fuß 233 kB
 Technischer Hinweis für Schnellspanner 429 kB

Zeichnungen

Schnellspanner schwere Ausführung gerader Fuß

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1L2L3L4HH1H2D2SS1S2S3RR1R2αβF
kN
CADZub.PreisBestellen
05420-022326,529291,58438,5208,210324110101013,5134°205°7 98,91 €
05420-04253836381310054289,512384812111319134°203°12 117,37 €
05420-063551445110129693312,616506216151722132°200°24 157,39 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83