norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schubstangenspanner schwere Ausführung mit Handgriff
05840

Schubstangenspanner schwere Ausführung mit Handgriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS).Ausführung:phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Hinweis:Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05840 Schubstangenspanner schwere Ausführung mit Handgriff 150 kB
 Technischer Hinweis für Schnellspanner 429 kB

Zeichnungen

Schubstangenspanner schwere Ausführung mit Handgriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerÖffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
05840-06001185°14060003000 33,07 €
05840-12001185°150120005000 52,72 €
05840-25001185°170250005000 86,32 €
05840-50001185°200500007000 132,15 €
Bestellnummer
 
AA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2MRC
(Hub)
CADZub.PreisBestellen
05840-06001892536,5-4633,423125,514631273830M89532 33,07 €
05840-1200113383541614132188,520881885540M1014350 52,72 €
05840-250011971145458254412210,32510830010360M1220075 86,32 €
05840-500012541070708557502810,33012739013660M16245100 132,15 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83