norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Zinkdruckguss.Ausführung:Schwarz pulverbeschichtet, hochglanzverchromt oder mattverchromt.Hinweis:Spannverschlüsse zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben der Größe M3.

Das Druckgussgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und ist somit im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.

Bei der Ausführung mit Zylinderschloss werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.

Die maximale Belastbarkeit beträgt 1.200 N.

Lieferung mit Gegenhaken.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05547-10 Spannverschlüsse Anschraubbohrungen verdeckt 275 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannverschlüsse Anschraubbohrungen verdeckt

Spannverschlüsse Anschraubbohrungen verdeckt, nicht abschließbar

mehr Info

Zeichnungen

Spannverschlüsse Anschraubbohrungen verdeckt, nicht abschließbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBestellnummerAusführung 1Farbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADZub.PreisBestellen
05547-10-1006405547-10-10064nicht abschließbarschwarzpulverbeschichtet64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 4,52 €
05547-10-2006405547-10-20064nicht abschließbar-hochglanzverchromt64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 5,24 €
05547-10-3006405547-10-30064nicht abschließbar-mattverchromt64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 5,24 €
05547-10-1007605547-10-10076nicht abschließbarschwarzpulverbeschichtet763221243,23,2161234,584166 5,95 €
05547-10-2007605547-10-20076nicht abschließbar-hochglanzverchromt763221243,23,2161234,784166 6,67 €
05547-10-3007605547-10-30076nicht abschließbar-mattverchromt763221243,23,2161234,984166 6,67 €

Spannverschlüsse Anschraubbohrungen verdeckt, abschließbar

mehr Info

Zeichnungen

Spannverschlüsse Anschraubbohrungen verdeckt, abschließbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBestellnummerAusführung 1Farbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADZub.PreisBestellen
05547-10-1106405547-10-11064abschließbarschwarzpulverbeschichtet64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 7,07 €
05547-10-2106405547-10-21064abschließbar-hochglanzverchromt64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 7,11 €
05547-10-3106405547-10-31064abschließbar-mattverchromt64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 7,11 €
05547-10-1107605547-10-11076abschließbarschwarzpulverbeschichtet763221243,23,2161234,684166 7,84 €
05547-10-2107605547-10-21076abschließbar-hochglanzverchromt763221243,23,2161234,884166 8,46 €
05547-10-3107605547-10-31076abschließbar-mattverchromt763221243,23,2161234,184166 8,46 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83