text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Gegenhaken Form B (anschweißbar), blank.
Hinweis
Schwere, geschmiedete Spannverschlüsse für hohe Zugbelastungen, die vorzugsweise im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist der Verschluss durch eine Raste gegen ungewolltes Öffnen gesichert.

Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (D1) verstellt werden.

Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.

Andere Kunden kauften auch

Spannverschlüsse

Spannverschlüsse in der schweren Ausführung sind besonders für hohe Zugbelastungen ausgelegt. Anwendung finden die geschmiedeten Spannverschlüsse im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen, wo Lasten von mehreren Tonnen im täglichen Arbeitsalltag transportiert werden. Sie sind mit einer Sicherung in Form einer Raste ausgestattet, sodass im geschlossenen Zustand ein ungewolltes Öffnen des Spannverschlusses nicht möglich ist. Der Spannhaken kann über eine Spindel so eingestellt werden, dass eventuelle Toleranzen ausgeglichen werden können.

Die Produktpalette von norelem umfasst noch weitere Varianten von Spannverschlüssen. Neben der schweren Ausführung schweren Ausführung sind zusätzlich noch Spannverschlüsse mit Federbügel oder mit Spannbügel im Produktsortiment vertreten.