norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium Druckguss.
Abdeckkappen Kunststoff.
Ausführung:schwarz pulverbeschichtet.
Abdeckkappen schwarz.
Hinweis:Zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung vorderseitig mit Zylinder- oder Linsenkopfschrauben der Größe M6. Im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.

Bei Betätigung mit Schlüssel werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333).

Bei Betätigung Doppelbart wird ein Doppelbartschlüssel mitgeliefert.
Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Schlüssel gleichschließend
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 5 mm
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05598_A Fallenverschlüsse Form A 262 kB

Zeichnungen

Fallenverschlüsse Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

NutbreiteBetätigungCADZub.PreisBestellen
05598-100561A8/10nicht abschließbar 27,34 €
05598-170561A8/10Schlüssel 28,48 €
05598-118561A8/10Vierkant 8 mm 28,48 €
05598-145561A8/10Doppelbart 5 mm 28,48 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83