norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Fallenverschluss mit integrierter Sicherheitsfunktion
05598

Fallenverschluss mit integrierter Sicherheitsfunktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium Druckguss.
Abdeckkappen Kunststoff.
Ausführung:Schwarz pulverbeschichtet.
Abdeckkappen schwarz.
Stecker M12 - achtpolig, Steckerausgang unten oder oben.
Für Tür rechts oder links angeschlagen.
Systemspannung 24 V.
UL-zertifiziert.
Geprüft nach B6.
Sicherheitsklasse Kategorie 4, PLe (EN ISO 13849-1).
Hinweis:Zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung vorderseitig mit Zylinder- oder Linsenkopfschrauben der Größe M6. Im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert. Mit integrierter Sicherheitsfunktion. Absicherung von Schutztüren bis Kat. 4/PLe durch integrierter transpondercodierter Sicherheitstechnik. Zusätzlich abschließbar zum Schutz vor ungewolltem Maschinenstillstand. Für die Statusanzeige verfügt der Fallenverschluss über zwei gut sichtbare LEDs, die eine schnelle Diagnose gewährleisten.

Die abschließbaren Fallenverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333).

Mögliche Profil-Kombinationen:
- 30/40 30/45 30/50
- 40/30 40/40 40/45 40/50
- 45/30 45/40 45/45 45/50
- 50/30 50/40 50/45 50/50
Zeichnungshinweis:
1) Griffmodul
2) Verriegelungsmodul
3) Vertikaler Versatz zwischen Verriegelungs- und Griffmodul: ±1 mm max.
4) Verriegelungsmodul bündig auf Profil montieren
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05598 Fallenverschluss mit integrierter Sicherheitsfunktion 247 kB

Zeichnungen

Fallenverschluss mit integrierter Sicherheitsfunktion

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

NutbreiteBetätigungCADZub.PreisBestellen
05598-370681E8/10Schlüssel 402,74 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83