norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner
05990-20

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Zustandssensoren mit Halter dienen zur Abfrage des Betätigungszustandes von Schnellspannern.
Der Sensor erkennt, ob der Schnellspanner offen oder geschlossen ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Der Sensor wird über den Halter am Schnellspanner befestigt.
Werkstoff:Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Zustandssensor und Halter werden unmontiert geliefert.Technische Daten:Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: 100 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 5000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 0,3 m Kabel, PUR, mit Steckverbinder
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Montage:Der Zustandssensor wird über die Muttern am Halter befestigt und auf das Maß L1 eingestellt.
Der Halter wird mit den Schrauben des Schnellspanners über die Durchgangslöcher zwischen Fuß und Montagefläche befestigt.
Die Feineinstellung des Schaltpunktes erfolgt bei der Montage des Schnellspanners.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Zubehör:05900
05908
10451
80140
Sicherheit:Zustandssensoren sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
1) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05990-20 Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner 382 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter, Form H, für Schnellspanner horizontal

mehr Info

Zeichnungen

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter, Form H, für Schnellspanner horizontal

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAA1A2BB1B3B4B5DGG1HLL1L2MPSWentsprechende
Schnellspanner
CADZub.PreisBestellen
05990-20-06111H26396,5283982325,5M5X0,5M8x120,12713,839M6x35300705900 82,00 €
05990-20-08111H26449314582426,2M5X0,5M8x127,32720,639M8x45300705900 82,00 €

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter, Form V, für Schnellspanner vertikal

mehr Info

Zeichnungen

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter, Form V, für Schnellspanner vertikal

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2MPSWentsprechende
Schnellspanner
CADZub.PreisBestellen
05990-20-06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,539M6x35300705908 82,00 €
05990-20-08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,539M8x45300705908 82,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83