norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube und Klemmplatten Stahl.
Mutter Stahl.
Feder Federdraht Kl. C.
Ausführung:Schraube und Klemmplatten verzinkt.
Mutter brüniert.
Hinweis:Verwendbar bei 05020, 05040, 05060, 05120 und 05130.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05220 Federnde Druckspindeln 146 kB

Zeichnungen

Federnde Druckspindeln

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1DAC
min.
C
max.
F
max. N
CADZub.PreisBestellen
05220-0865,516M8x601293025 4,77 €
05220-1087,520,5M10x8015143535 5,79 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83