norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung:Bügelgriff und Deckel schwarz.Auf Anfrage:Andere Griff- bzw. Deckelfarben.Besonderheiten:
Montage von der BedienseiteQuerschnitt Eckig
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06902_B Bügelgriffe Form B 106 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABB1DD1HLL1STT1Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06902-209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 2,14 €
06902-211708B11729198,513,540145896,4823950 2,55 €
06902-213208B13231208,513,5451631016,7822950 3,91 €
06902-217908B17935228,513,5502131457,11222950 4,64 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83