norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die Abschlussscheiben sind vorgesehen für Bügelgriffe rund. Durch die Abschlussscheibe wird die Anschraubfläche vergrößert, dadurch wird der Durchbruch bei dünnwandigen Blechen minimiert.Werkstoff:Aluminium.Ausführung:Natur oder schwarz eloxiert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06917 Abschlussscheiben Aluminium 128 kB

Zeichnungen

Abschlussscheiben Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
D2

D3D4HH1für
Schrauben
CADZub.PreisBestellen
06917-5natur8,14,212,512M4 0,42 €
06917-3natur10,15,21512M5 0,55 €
06917-7natur12,16,21712M6 0,54 €
06917-4schwarz8,14,212,512M4 0,77 €
06917-1schwarz10,15,21512M5 0,78 €
06917-6schwarz12,16,21712M6 0,77 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83