norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bügelgriff Ovalaluminium EN AW-6060.
Aufnahmebolzen Automatenstahl 1.0718.
Steckscheibe Automatenstahl 1.0718.
Ausführung:Bügelgriff schwarz pulverbeschichtet.
Aufnahmebolzen brüniert.
Steckscheibe brüniert.
Hinweis:Die Bügelgriffe werden durch ein Stecksystem im Gegenstück befestigt.
Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand.
Anwendung:Bügelgriff in die Öffnung stecken bis der Griff an der Steckscheibe anschlägt.
Verriegeln durch paralleles hochziehen des Griffs.
Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden.
Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Montage:Zur Befestigung der Steckscheibe müssen vorarbeiten am Gegenstück erfolgen.
Siehe Zeichnung Montagehinweis.
Zeichnungshinweis:
1) Position entriegelt
2) Position verriegelt

S = Stecken
E = Einrasten
A = Anheben
Besonderheiten:
Montage von der BedienseiteQuerschnitt ovalRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06920 Bügelgriffe oval abnehmbar 283 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe oval abnehmbar
Bügelgriffe oval abnehmbar
Bügelgriffe oval abnehmbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2BB1B2DD1HH1LTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06920-10012001100247351321M5x16125881351000 20,17 €
06920-11212001112247351321M5x16125881471000 20,27 €
06920-11214001112268401525M5x16146381521000 24,44 €
06920-12012001120247351321M5x16125881551000 20,68 €
06920-12014001120268401725M5x16146381601000 24,58 €
06920-12812001128247351321M5x16125881631000 21,17 €
06920-12814001128268401725M5x16146381681000 24,72 €
06920-16012001160247351321M5x16125881951000 21,77 €
06920-16014001160268401725M5x16146382001000 24,83 €
06920-18014001180268401725M5x16146382201000 25,37 €
06920-19214001192268401725M5x16146382321000 25,75 €
06920-35014001350268401725M5x16146383901000 28,37 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83