norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Bügelgriffe oval mit Außenbohrung
06920

Bügelgriffe oval mit Außenbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ovalaluminium EN AW-6060.Ausführung:schwarz bzw. rubinrot RAL 3003, pulverbeschichtet.Montage:Von der Bedienseite.Zubehör:Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe:
- Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06920 Bügelgriffe oval mit Außenbohrung 118 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe oval mit Außenbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
ABB1DHLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06920-11000105schwarz pulverbeschichtet10021135,55011313,61000 7,69 €
06920-11120105schwarz pulverbeschichtet11221135,55012513,61000 7,87 €
06920-11120106schwarz pulverbeschichtet11225176,655129111000 9,12 €
06920-11200105schwarz pulverbeschichtet12021135,55013313,61000 8,05 €
06920-11200106schwarz pulverbeschichtet12025176,655137111000 9,34 €
06920-11280105schwarz pulverbeschichtet12821135,55014113,61000 8,22 €
06920-11280106schwarz pulverbeschichtet12825176,655145111000 9,46 €
06920-11600105schwarz pulverbeschichtet16021135,55017313,61000 8,82 €
06920-11600106schwarz pulverbeschichtet16025176,655177111000 10,25 €
06920-11800106schwarz pulverbeschichtet18025176,655197111000 10,42 €
06920-11002705rot RAL3003 pulverbeschichtet10021135,55011313,61000 7,69 €
06920-11122705rot RAL3003 pulverbeschichtet11221135,55012513,61000 7,87 €
06920-11122706rot RAL3003 pulverbeschichtet11225176,655129111000 9,12 €
06920-11202705rot RAL3003 pulverbeschichtet12021135,55013313,61000 8,05 €
06920-11202706rot RAL3003 pulverbeschichtet12025176,655137111000 9,34 €
06920-11282705rot RAL3003 pulverbeschichtet12821135,55014113,61000 8,22 €
06920-11282706rot RAL3003 pulverbeschichtet12825176,655145111000 9,46 €
06920-11602705rot RAL3003 pulverbeschichtet16021135,55017313,61000 8,82 €
06920-11602706rot RAL3003 pulverbeschichtet16025176,655177111000 10,25 €
06920-11802706rot RAL3003 pulverbeschichtet18025176,655197111000 10,42 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83