norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die Abschlussscheiben sind vorgesehen für Bügelgriffe rund. Durch die Abschlussscheibe wird die Anschraubfläche vergrößert, dadurch wird der Durchbruch bei dünnwandigen Blechen minimiert.Werkstoff:Edelstahl 1.4404 oder 1.4305.Ausführung:1.4404 poliert oder gestrahlt.
1.4305 blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06922-11 Abschlussscheibe Edelstahl 160 kB

Zeichnungen

Abschlussscheibe Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerStahlschlüsselOberfläche
Grundkörper
D2

D3D4HH1für
Schrauben
CADZub.PreisBestellen
06922-11-03211.4404gleitpoliert5,13,2812M3 0,81 €
06922-11-04211.4404gleitpoliert8,14,212,512M4 0,81 €
06922-11-05211.4404gleitpoliert10,15,21512M5 0,92 €
06922-11-06211.4404gleitpoliert12,16,21712M6 0,92 €
06922-11-03221.4404matt gestrahlt5,13,2812M3 1,15 €
06922-11-04221.4404matt gestrahlt8,14,212,512M4 1,15 €
06922-11-05221.4404matt gestrahlt10,15,21512M5 1,39 €
06922-11-06221.4404matt gestrahlt12,16,21712M6 1,39 €
06922-11-03101.4305blank5,13,2812M3 0,51 €
06922-11-04101.4305blank8,14,212,512M4 0,55 €
06922-11-05101.4305blank10,15,21512M5 0,77 €
06922-11-06101.4305blank12,16,21712M6 0,88 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83