norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffsteg Aluminium.
Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung:Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06932_B Bügelgriffe, Form B 127 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm
Farbe
Grundkörper
ALTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06932-055101Bschwarz eloxiert55751000 7,86 €
06932-088101Bschwarz eloxiert881081000 8,25 €
06932-100101Bschwarz eloxiert1001201000 8,43 €
06932-120101Bschwarz eloxiert1201401000 8,65 €
06932-180101Bschwarz eloxiert1802001000 9,44 €
06932-235101Bschwarz eloxiert2352551000 10,11 €
06932-055103Bnatur eloxiert55751000 7,40 €
06932-088103Bnatur eloxiert881081000 7,73 €
06932-100103Bnatur eloxiert1001201000 7,84 €
06932-120103Bnatur eloxiert1201401000 8,05 €
06932-180103Bnatur eloxiert1802001000 8,79 €
06932-235103Bnatur eloxiert2352551000 9,44 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83