norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Maschinengriff überzeugt durch eine Kombination aus massiver Optik, hoher Stabilität und extremer Leichtigkeit. Das patentierte Befestigungssystem ermöglicht eine Montage von der Rückseite – auf der Vorderseite sind keine Schrauben sichtbar. Mit seiner gut zu reinigenden und abriebfesten Oberfläche passt sich der Griff zudem optimal an die Umgebung an.Werkstoff:Ovalrohr Aluminium EN AW-6060.
Gewindebuchse Stahl.
Ausführung:naturfarben eloxiert bzw. pulverbeschichtet schwarz, rubinrot RAL 3003 oder verkehrsrot RAL 3020
Hinweis:Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für einen sicheren und dauerhaften Halt werden die Zylinderschrauben mit Innensechskant und LONG-LOK Gewindesicherung empfohlen.Montage:Die Befestigung des Maschinengriffes ist von der Rückseite möglich. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen.Vorteile:Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht.
Zeitloses und elegantes Design.
Ergonomische Griffform.
Patentiertes Befestigungssystem für die rückseitige Montage.
Zubehör:07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 LONG-LOK Gewindesicherung
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06938-02 Rohrgriffe Aluminium oval 319 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium oval

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
A

BDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06938-02-250083natureloxiert25034M862296,41000 19,27 €
06938-02-300083natureloxiert30034M862346,41000 20,48 €
06938-02-400083natureloxiert40034M862446,41000 22,23 €
06938-02-500083natureloxiert50034M862546,41000 25,30 €
06938-02-250081schwarzpulverbeschichtet25034M862296,41000 19,27 €
06938-02-300081schwarzpulverbeschichtet30034M862346,41000 20,48 €
06938-02-400081schwarzpulverbeschichtet40034M862446,41000 22,23 €
06938-02-500081schwarzpulverbeschichtet50034M862546,41000 25,30 €
06938-02-2500827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet25034M862296,41000 19,27 €
06938-02-3000827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet30034M862346,41000 20,48 €
06938-02-4000827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet40034M862446,41000 22,23 €
06938-02-5000827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet50034M862546,41000 25,30 €
06938-02-2500884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet25034M862296,41000 19,27 €
06938-02-3000884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet30034M862346,41000 20,48 €
06938-02-4000884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet40034M862446,41000 22,23 €
06938-02-5000884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet50034M862546,41000 25,30 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83