norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rohrgriffe Form A, mit Schraubenkopfeinsatz
06942_A

Rohrgriffe Form A, mit Schraubenkopfeinsatz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohre feingeschliffen.
Einsätze feingedreht.
Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege.
Spritzwasserdicht durch O-Ringe.
Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander.
Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis:
1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Besonderheiten:
Montage von der RückseiteQuerschnitt rundRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06942_A Rohrgriffe Form A, mit Schraubenkopfeinsatz 133 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Form A, mit Schraubenkopfeinsatz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06942-300101A3008011903501000 65,18 €
06942-350101A3508011904001000 68,56 €
06942-400101A4008011904501000 72,26 €
06942-500101A5008011905501000 79,34 €
06942-600101A6008011906501000 86,73 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83