norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel aus Feinguss 1.4581.
Ausführung:Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.
Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Hinweis:Für Rohrgriffe Form B werden Sechskantschrauben und Unterlegscheiben mitgeliefert.Besonderheiten:
Montage von der BedienseiteQuerschnitt rundRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06943_B Rohrgriffe Edelstahl, Form B 156 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
06943-200083Bgeschliffen20026M8x20602261000 107,76 €
06943-300083Bgeschliffen30026M8x20603261000 114,09 €
06943-400083Bgeschliffen40026M8x20604261000 121,48 €
06943-200084Bschwarz kunststoff geriffelt20026M8x20602261000 109,87 €
06943-300084Bschwarz kunststoff geriffelt30026M8x20603261000 117,27 €
06943-400084Bschwarz kunststoff geriffelt40026M8x20604261000 126,77 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83