|
|
06947Rohrgriffe einstellbar |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffrohr EN AW-6060. Haltestücke EN AW-6063. Abdeckkappen Thermoplast. Gewindestift ISO 4766-14H.Ausführung:Griffrohr naturfarben eloxiert. Haltestücke naturfarben oder schwarz eloxiert. Endstücke (Griffrohr) schwarz. Abdeckkappen (Haltestück) lichtgrau oder schwarz.Hinweis:Die Rohrgriffe einstellbar werden unmontiert geliefert. Der Achsabstand kann bei den Rohrgriffen frei festgelegt werden. Den empfohlenen maximalen Achsabstand entnehmen Sie der Tabelle unter A max. Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Haltestücke eingefügt werden. Die Haltestücke werden unmontiert geliefert. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Farbe Komponente | A max. | B | D | H | L | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06947-2503011 | natur eloxiert | natur eloxiert | 220 | 36 | M8 | 68 | 250 | 1000 |  | | 23,26 € | | 06947-3003011 | natur eloxiert | natur eloxiert | 270 | 36 | M8 | 68 | 300 | 1000 |  | | 24,31 € | | 06947-4003011 | natur eloxiert | natur eloxiert | 370 | 36 | M8 | 68 | 400 | 1000 |  | | 26,30 € | | 06947-5003011 | natur eloxiert | natur eloxiert | 470 | 36 | M8 | 68 | 500 | 1000 |  | | 28,38 € | | 06947-6003011 | natur eloxiert | natur eloxiert | 570 | 36 | M8 | 68 | 600 | 1000 |  | | 30,37 € | | 06947-2503012 | natur eloxiert | schwarz eloxiert | 220 | 36 | M8 | 68 | 250 | 1000 |  | | 23,26 € | | 06947-3003012 | natur eloxiert | schwarz eloxiert | 270 | 36 | M8 | 68 | 300 | 1000 |  | | 24,31 € | | 06947-4003012 | natur eloxiert | schwarz eloxiert | 370 | 36 | M8 | 68 | 400 | 1000 |  | | 26,30 € | | 06947-5003012 | natur eloxiert | schwarz eloxiert | 470 | 36 | M8 | 68 | 500 | 1000 |  | | 28,38 € | | 06947-6003012 | natur eloxiert | schwarz eloxiert | 570 | 36 | M8 | 68 | 600 | 1000 |  | | 30,37 € | |
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | B | D | H | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06947-08301 | natur eloxiert | 36 | M8 | 68 |  | | 9,79 € | | 06947-08302 | schwarz eloxiert | 36 | M8 | 68 |  | | 9,79 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|