norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffrohr EN AW-6060.
Haltestücke EN AW-6063.
Abdeckkappen Thermoplast.
Gewindestift ISO 4766-14H.
Ausführung:Griffrohr naturfarben eloxiert.
Haltestücke naturfarben oder schwarz eloxiert.
Endstücke (Griffrohr) schwarz.
Abdeckkappen (Haltestück) lichtgrau oder schwarz.
Hinweis:Die Rohrgriffe einstellbar werden unmontiert geliefert.
Der Achsabstand kann bei den Rohrgriffen frei festgelegt werden.
Den empfohlenen maximalen Achsabstand entnehmen Sie der Tabelle unter A max.
Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Haltestücke eingefügt werden.
Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
Besonderheiten:
Montage von der RückseiteQuerschnitt rundRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06947_EB Rohrgriffe einstellbar 106 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe einstellbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Farbe
Komponente
A
max.
BD

HLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06947-2503011natur eloxiertnatur eloxiert22036M8682501000 22,63 €
06947-3003011natur eloxiertnatur eloxiert27036M8683001000 23,65 €
06947-4003011natur eloxiertnatur eloxiert37036M8684001000 25,58 €
06947-5003011natur eloxiertnatur eloxiert47036M8685001000 27,61 €
06947-6003011natur eloxiertnatur eloxiert57036M8686001000 29,54 €
06947-2503012natur eloxiertschwarz eloxiert22036M8682501000 22,63 €
06947-3003012natur eloxiertschwarz eloxiert27036M8683001000 23,65 €
06947-4003012natur eloxiertschwarz eloxiert37036M8684001000 25,58 €
06947-5003012natur eloxiertschwarz eloxiert47036M8685001000 27,61 €
06947-6003012natur eloxiertschwarz eloxiert57036M8686001000 29,54 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83