norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch
06010_A

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Stiftloch
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06010_A Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch 170 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D3D4HKTCADZub.PreisBestellen
06010-105AAutomatenstahlM52014151287 0,97 €
06010-106AAutomatenstahlM624161814108 1,15 €
06010-108AAutomatenstahlM8302024171210 1,58 €
06010-110AAutomatenstahlM10362830201412 2,38 €
06010-112AAutomatenstahlM12403234241614 3,34 €
06010-1052AEdelstahlM52014151287 1,99 €
06010-1062AEdelstahlM624161814108 2,33 €
06010-1082AEdelstahlM8302024171210 3,11 €
06010-1102AEdelstahlM10362830201412 4,79 €
06010-1122AEdelstahlM12403234241614 6,61 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83