norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch
06010_B

Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl brüniert.Zeichnungshinweis:
Form B: mit Stiftloch
- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06010_B Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch 193 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Grundkörper
DD1D3D4D5
vorgebohrt
EHKTpassender
Zylinderstift
ISO 2338
CADZub.PreisBestellen
06010-205BAutomatenstahlM52014151,42,512871,5 M6X14 1,25 €
06010-206BAutomatenstahlM62416181,42,5141081,5 M6X16 1,48 €
06010-208BAutomatenstahlM83020241,931712102 M6X20 2,04 €
06010-210BAutomatenstahlM103628302,942014123 M6X28 2,97 €
06010-212BAutomatenstahlM124032343,942416144 M6X32 3,87 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83