norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rändelmuttern Kunststoff
06014

Rändelmuttern Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau.
Gewindebuchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Gewindebuchse Stahl blau passiviert, Edelstahl blank.Vorteile:Die Rändelmuttern lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen.
Verschiedene Gewindegrößen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06014 Rändelmuttern Kunststoff 189 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
D

D1D3HKTCADZub.PreisBestellen
06014-1804AutomatenstahlM4181113810 0,88 €
06014-2005AutomatenstahlM52013,615910 0,91 €
06014-2006AutomatenstahlM62013,615910 0,93 €
06014-2505AutomatenstahlM52514171010 0,98 €
06014-2506AutomatenstahlM62514171010 1,02 €
06014-3208AutomatenstahlM83218221314 1,24 €
06014-3210AutomatenstahlM103218221314 1,29 €
06014-4008AutomatenstahlM84019251414 1,55 €
06014-4010AutomatenstahlM104019251414 1,65 €
06014-18042EdelstahlM4181113810 1,34 €
06014-20052EdelstahlM52013,615910 1,44 €
06014-20062EdelstahlM62013,615910 1,49 €
06014-25052EdelstahlM52514171010 1,55 €
06014-25062EdelstahlM62514171010 1,65 €
06014-32082EdelstahlM83218221314 1,75 €
06014-32102EdelstahlM103218221314 1,85 €
06014-40082EdelstahlM84019251414 1,96 €
06014-40102EdelstahlM104019251414 2,01 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83