norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelmutter mit Schnellspannfunktion
06030

Rändelmutter mit Schnellspannfunktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet und brüniert.Hinweis:Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Zeichnungshinweis:
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H"
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06030 Rändelmutter mit Schnellspannfunktion 278 kB

Zeichnungen

Rändelmutter mit Schnellspannfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D3D4HKCADZub.PreisBestellen
06030-05M520145,2128 3,41 €
06030-06M624166,21410 3,68 €
06030-08M830208,21712 4,89 €
06030-10M10362810,32014 5,40 €
06030-12M12403212,32416 6,75 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83