norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion
06030

Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Werkstoff:Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4404.Ausführung:Stahl vergütet und brüniert.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis:
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H"
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06030 Rändelmuttern Stahl oder Edelstahl mit Schnellspannfunktion 261 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D3D4HKCADZub.PreisBestellen
06030-04VergütungsstahlM416144,2128 3,30 €
06030-05VergütungsstahlM520145,2128 3,64 €
06030-06VergütungsstahlM624166,21410 3,92 €
06030-08VergütungsstahlM830208,21712 5,22 €
06030-10VergütungsstahlM10362810,32014 5,93 €
06030-12VergütungsstahlM12403212,32416 7,41 €
06030-104EdelstahlM416144,2128 4,34 €
06030-105EdelstahlM520145,2128 4,41 €
06030-106EdelstahlM624166,21410 5,45 €
06030-108EdelstahlM830208,21712 7,49 €
06030-110EdelstahlM10362810,32014 9,08 €
06030-112EdelstahlM12403212,32416 11,68 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83