norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464
06090

Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:* Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06090 Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464 236 kB

Zeichnungen

Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
DD1D3HKLCADZub.PreisBestellen
06090-04X10AutomatenstahlM41689,53,510 0,71 €
06090-04X16AutomatenstahlM41689,53,516 0,82 €
06090-04X20AutomatenstahlM41689,53,520 0,93 €
06090-05X10AutomatenstahlM5201011,5410 0,88 €
06090-05X16AutomatenstahlM5201011,5416 0,94 €
06090-05X20AutomatenstahlM5201011,5420 1,03 €
06090-06X10AutomatenstahlM6241215510 1,12 €
06090-06X16AutomatenstahlM6241215516 1,24 €
06090-06X20AutomatenstahlM6241215520 1,36 €
06090-06X25AutomatenstahlM6241215525 1,47 €
06090-08X16AutomatenstahlM8301618616 1,74 €
06090-08X20AutomatenstahlM8301618620 1,87 €
06090-08X25AutomatenstahlM8301618625 2,08 €
06090-08X30AutomatenstahlM8301618630 2,46 €
06090-10X20AutomatenstahlM10362023820 2,66 €
06090-10X25AutomatenstahlM10362023825 2,90 €
06090-10X30AutomatenstahlM10362023830 3,01 €
06090-10X40AutomatenstahlM10362023840 3,45 €
06090-042X10EdelstahlM41689,53,510 1,52 €
06090-042X16EdelstahlM41689,53,516 1,70 €
06090-042X20EdelstahlM41689,53,520 1,93 €
06090-052X10EdelstahlM5201011,5410 1,82 €
06090-052X16EdelstahlM5201011,5416 1,98 €
06090-052X20EdelstahlM5201011,5420 2,18 €
06090-062X10EdelstahlM6241215510 2,36 €
06090-062X16EdelstahlM6241215516 2,57 €
06090-062X20EdelstahlM6241215520 2,84 €
06090-062X25EdelstahlM6241215525 3,07 €
06090-082X16EdelstahlM8301618616 3,66 €
06090-082X20EdelstahlM8301618620 3,93 €
06090-082X25EdelstahlM8301618625 4,31 €
06090-082X30EdelstahlM8301618630 4,68 €
06090-102X20EdelstahlM10362023820 5,55 €
06090-102X25EdelstahlM10362023825 6,04 €
06090-102X30EdelstahlM10362023830 6,57 €
06090-102X40EdelstahlM10362023840 8,33 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83