norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium.
Deckel Thermoplast PA6.
Gewindestift Edelstahl.
Ausführung:Grundkörper schwarz eloxiert.
Deckel lichtgrau RAL 7035.
Gewindestift blank.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06096 Rändelknöpfe Aluminium 128 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D4HH2TCADZub.PreisBestellen
06096-27085827M4185,511 4,24 €
06096-271051027M4185,511 4,24 €
06096-341051034M521711 6,35 €
06096-341251234M521711 6,35 €
06096-421251242M524,58,515 9,25 €
06096-421451442M524,58,515 9,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83