norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06100 Rändelknöpfe 1,7 MB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelknöpfe

Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
06100-1105Aschwarzgrau RAL 70215211919M32210,5510 4,27 €
06100-11051Areinorange RAL 20045211919M32210,5510 4,27 €
06100-11052Asignalgrün RAL 60325211919M32210,5510 4,27 €
06100-11053Averkehrsblau RAL 50175211919M32210,5510 4,27 €
06100-11055Alichtgrau RAL 70355211919M32210,5510 4,27 €
06100-11056Averkehrsrot RAL 30205211919M32210,5510 4,27 €
06100-11057Arapsgelb RAL 10215211919M32210,5510 4,27 €
06100-1206Aschwarzgrau RAL 70216262323M32612610 4,47 €
06100-12061Areinorange RAL 20046262323M32612610 4,47 €
06100-12062Asignalgrün RAL 60326262323M32612610 4,47 €
06100-12063Averkehrsblau RAL 50176262323M32612610 4,47 €
06100-12065Alichtgrau RAL 70356262323M32612610 4,47 €
06100-12066Averkehrsrot RAL 30206262323M32612610 4,47 €
06100-12067Arapsgelb RAL 10216262323M32612610 4,47 €
06100-1308Aschwarzgrau RAL 70218343131M43617,5714 5,28 €
06100-13081Areinorange RAL 20048343131M43617,5714 5,28 €
06100-13082Asignalgrün RAL 60328343131M43617,5714 5,28 €
06100-13083Averkehrsblau RAL 50178343131M43617,5714 5,28 €
06100-13085Alichtgrau RAL 70358343131M43617,5714 5,28 €
06100-13086Averkehrsrot RAL 30208343131M43617,5714 5,28 €
06100-13087Arapsgelb RAL 10218343131M43617,5714 5,28 €

Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
06100-2105Bschwarzgrau RAL 70215211919M32210,5510 5,05 €
06100-21051Breinorange RAL 20045211919M32210,5510 5,05 €
06100-21052Bsignalgrün RAL 60325211919M32210,5510 5,05 €
06100-21053Bverkehrsblau RAL 50175211919M32210,5510 5,05 €
06100-21055Blichtgrau RAL 70355211919M32210,5510 5,05 €
06100-21056Bverkehrsrot RAL 30205211919M32210,5510 5,05 €
06100-21057Brapsgelb RAL 10215211919M32210,5510 5,05 €
06100-2206Bschwarzgrau RAL 70216262323M32612610 5,28 €
06100-22061Breinorange RAL 20046262323M32612610 5,28 €
06100-22062Bsignalgrün RAL 60326262323M32612610 5,28 €
06100-22063Bverkehrsblau RAL 50176262323M32612610 5,28 €
06100-22065Blichtgrau RAL 70356262323M32612610 5,28 €
06100-22066Bverkehrsrot RAL 30206262323M32612610 5,28 €
06100-22067Brapsgelb RAL 10216262323M32612610 5,28 €
06100-2308Bschwarzgrau RAL 70218343131M43617,5714 6,16 €
06100-23081Breinorange RAL 20048343131M43617,5714 6,16 €
06100-23082Bsignalgrün RAL 60328343131M43617,5714 6,16 €
06100-23083Bverkehrsblau RAL 50178343131M43617,5714 6,16 €
06100-23085Blichtgrau RAL 70358343131M43617,5714 6,16 €
06100-23086Bverkehrsrot RAL 30208343131M43617,5714 6,16 €
06100-23087Brapsgelb RAL 10218343131M43617,5714 6,16 €

Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
06100-3105Cschwarzgrau RAL 70215211919M32210,5510 5,72 €
06100-31051Creinorange RAL 20045211919M32210,5510 5,72 €
06100-31052Csignalgrün RAL 60325211919M32210,5510 5,72 €
06100-31053Cverkehrsblau RAL 50175211919M32210,5510 5,72 €
06100-31055Clichtgrau RAL 70355211919M32210,5510 5,72 €
06100-31056Cverkehrsrot RAL 30205211919M32210,5510 5,72 €
06100-31057Crapsgelb RAL 10215211919M32210,5510 5,72 €
06100-3206Cschwarzgrau RAL 70216262323M32612610 6,01 €
06100-32061Creinorange RAL 20046262323M32612610 6,01 €
06100-32062Csignalgrün RAL 60326262323M32612610 6,01 €
06100-32063Cverkehrsblau RAL 50176262323M32612610 6,01 €
06100-32065Clichtgrau RAL 70356262323M32612610 6,01 €
06100-32066Cverkehrsrot RAL 30206262323M32612610 6,01 €
06100-32067Crapsgelb RAL 10216262323M32612610 6,01 €
06100-3308Cschwarzgrau RAL 70218343131M43617,5714 7,09 €
06100-33081Creinorange RAL 20048343131M43617,5714 7,09 €
06100-33082Csignalgrün RAL 60328343131M43617,5714 7,09 €
06100-33083Cverkehrsblau RAL 50178343131M43617,5714 7,09 €
06100-33085Clichtgrau RAL 70358343131M43617,5714 7,09 €
06100-33086Cverkehrsrot RAL 30208343131M43617,5714 7,09 €
06100-33087Crapsgelb RAL 10218343131M43617,5714 7,09 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83