norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung
06100_A

Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse blau passiviert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06100_A Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung 208 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
06100-1105Aschwarzgrau RAL 70215211919M32210,5510 4,15 €
06100-11055Alichtgrau RAL 70355211919M32210,5510 4,15 €
06100-11056Averkehrsrot RAL 30205211919M32210,5510 4,15 €
06100-11057Arapsgelb RAL 10215211919M32210,5510 4,15 €
06100-1206Aschwarzgrau RAL 70216262323M32612610 4,35 €
06100-12065Alichtgrau RAL 70356262323M32612610 4,35 €
06100-12066Averkehrsrot RAL 30206262323M32612610 4,35 €
06100-12067Arapsgelb RAL 10216262323M32612610 4,35 €
06100-1308Aschwarzgrau RAL 70218343131M43617,5714 5,14 €
06100-13085Alichtgrau RAL 70358343131M43617,5714 5,14 €
06100-13086Averkehrsrot RAL 30208343131M43617,5714 5,14 €
06100-13087Arapsgelb RAL 10218343131M43617,5714 5,14 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83