norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich
06100_B

Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse blau passiviert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06100_B Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich 209 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form B, mit Markierungsstrich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
GrößeDD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
06100-2105Bschwarzgrau RAL 702115211919M32210,5510 4,91 €
06100-21055Blichtgrau RAL 703515211919M32210,5510 4,91 €
06100-21056Bverkehrsrot RAL 302015211919M32210,5510 4,91 €
06100-21057Brapsgelb RAL 102115211919M32210,5510 4,91 €
06100-2206Bschwarzgrau RAL 702126262323M32612610 5,14 €
06100-22065Blichtgrau RAL 703526262323M32612610 5,14 €
06100-22066Bverkehrsrot RAL 302026262323M32612610 5,14 €
06100-22067Brapsgelb RAL 102126262323M32612610 5,14 €
06100-2308Bschwarzgrau RAL 702138343131M43617,5714 5,99 €
06100-23085Blichtgrau RAL 703538343131M43617,5714 5,99 €
06100-23086Bverkehrsrot RAL 302038343131M43617,5714 5,99 €
06100-23087Brapsgelb RAL 102138343131M43617,5714 5,99 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83