norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung
06100_C

Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse blau passiviert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06100_C Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung 123 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
GrößeDD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
06100-3105Cschwarzgrau RAL 702115211919M32210,5510 5,56 €
06100-31055Clichtgrau RAL 703515211919M32210,5510 5,56 €
06100-31056Cverkehrsrot RAL 302015211919M32210,5510 5,56 €
06100-31057Crapsgelb RAL 102115211919M32210,5510 5,56 €
06100-3206Cschwarzgrau RAL 702126262323M32612610 5,85 €
06100-32065Clichtgrau RAL 703526262323M32612610 5,85 €
06100-32066Cverkehrsrot RAL 302026262323M32612610 5,85 €
06100-32067Crapsgelb RAL 102126262323M32612610 5,85 €
06100-3308Cschwarzgrau RAL 702138343131M43617,5714 6,90 €
06100-33085Clichtgrau RAL 703538343131M43617,5714 6,90 €
06100-33086Cverkehrsrot RAL 302038343131M43617,5714 6,90 €
06100-33087Crapsgelb RAL 102138343131M43617,5714 6,90 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83