|
|
06105Rändelknöpfe mit Markierung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Rändelknopf Thermoplast. Scheibe Aluminium.Ausführung:Aluminium schwarz eloxiert.Hinweis:Pfeilmarkierung wird nach dem Eloxieren graviert. Der Gewindestift zur Nabenbefestigung sichert zusätzlich die eingepresste Scheibe. Die Nabenbohrung H7 gewährt einen guten spielfreien Sitz auf der Welle.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Zeichnungshinweis:1) Gewindestift zur Befestigung Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06105-105 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 |  | | 7,46 € | | 06105-1051 | reinorange RAL 2004 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 |  | | 7,46 € | | 06105-1052 | signalgrün RAL 6032 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 |  | | 7,46 € | | 06105-1053 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 |  | | 7,46 € | | 06105-1055 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 |  | | 7,46 € | | 06105-1056 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 |  | | 7,46 € | | 06105-1057 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 |  | | 7,46 € | | 06105-206 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 |  | | 8,74 € | | 06105-2061 | reinorange RAL 2004 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 |  | | 8,74 € | | 06105-2062 | signalgrün RAL 6032 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 |  | | 8,74 € | | 06105-2063 | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 |  | | 8,74 € | | 06105-2065 | lichtgrau RAL 7035 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 |  | | 8,74 € | | 06105-2066 | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 |  | | 8,74 € | | 06105-2067 | rapsgelb RAL 1021 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 |  | | 8,74 € | | 06105-308 | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 |  | | 10,54 € | | 06105-3081 | reinorange RAL 2004 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 |  | | 10,54 € | | 06105-3082 | signalgrün RAL 6032 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 |  | | 10,54 € | | 06105-3083 | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 |  | | 10,54 € | | 06105-3085 | lichtgrau RAL 7035 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 |  | | 10,54 € | | 06105-3086 | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 |  | | 10,54 € | | 06105-3087 | rapsgelb RAL 1021 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 |  | | 10,54 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|